Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Nombre de positions :
72
-
Orientation du module :
Angle droit
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur :
Alliage de cuivre
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau du verrou :
Alliage de cuivre
-
Emplacement des bornes de maintien :
Aucun
-
Type d'éjecteur :
Verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.3 µm [ 11.81 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Type de support :
M3 (mini module mémoire)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 78.7 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Type d'insertion :
Cam-In
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Aucun
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Angle de montage :
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.5 mm [ .21 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.2 mm [ .2 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
35
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau