Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PPA
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Loquets
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.35
-
Hauteur du connecteur :
13.2 mm [ .519 in ]
-
Largeur du connecteur :
3.5 mm [ .138 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
95
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
100
-
Résistance du raccordement (mΩ):
5
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme