Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Étanche :
Non
-
Type d'interface du fond de panier :
2 mm HM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
90
-
Rangées chargées :
A, B, C, D, E
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de colonnes :
25
-
Nombre de rangées :
5
-
Architecture du fond de panier :
Mezzanine
-
Nombre de positions :
90
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Désignation de l'interface PCI :
J4
-
Longueur des broches traversantes (mm):
3.3
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre polyvalent
-
Niveau de raccordement frontal :
Niveau 1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
11
-
Type de conditionnement :
Tube