Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de baies :
3
-
Nombre d'ergot de polarisation :
2
-
Nombre de positions :
168
-
Orientation du module :
25°
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur :
Nylon haute température
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Type de détrompage du module :
Clé1 = Centre / Clé2 = Centre
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau de l'élément de retenue :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du verrou :
Nylon haute température
-
Emplacement des bornes de maintien :
Centre
-
Type d'éjecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Type de support :
DIMM 2P
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Type d'insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Angle de montage :
Angle droit
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
12.15 mm [ .47 in ]
-
Diamètre du trou de maintien central :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.6 mm [ .063 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
32
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau