Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Non tamponné
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
100
-
Orientation du module :
Vertical
-
Nombre d'ergot de polarisation :
2
-
Nombre de baies :
3
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Type d'éjecteur :
Standard
-
Type de détrompage du module :
Clé1 = Décalage droit / Clé2 = Centre
-
Emplacement des bornes de maintien :
Les deux extrémités
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Matériau de l'élément de retenue :
Bronze phosphoreux
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Type de support :
DIMM 2P
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Type d'insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Aucun
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Angle de montage :
Vertical
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
23.82 mm [ .93 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
44
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube