Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de force d'insertion :
Faible
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Dimension de la grille :
2.54 x 2.54 mm [ .1 x .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de l'actionneur :
Acier inoxydable
-
Matériau du fourreau :
Laiton
-
Type de cadre :
Ouvert
-
Matériau de placage du manchon :
Étain-plomb sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de support de circuit intégré :
PGA
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur totale :
1.85 mm [ .72 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Marquage d’identification
-
Identifiant du support :
Auget
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6040