Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type d'interface du fond de panier :
2 mm HM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
176
-
Rangées chargées :
A, B, C, D, E, F, G, H
-
Nombre de colonnes :
25
-
Nombre de rangées :
8
-
Architecture du fond de panier :
Mezzanine
-
Nombre de positions :
176
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Basé sur la performance
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Désignation de l'interface PCI :
Aucun
-
Longueur des broches traversantes (mm):
3.3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre polyvalent
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
48
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
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
10
-
Type de conditionnement :
Tube