Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du capot :
Brillant
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Étain sur nickel
-
Matériau de placage du capot :
Étain sur nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Finition du placage du boîtier avant :
Brillant
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Montage sur câble
-
Type de retenue pour montage PCB :
Aucun
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
-
Couleur du boîtier :
Gris
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte