Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions doubles :
8
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
Phtalate de diallyle
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in):
1.982
-
Hauteur du connecteur (in):
.7
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.14 mm [ .163 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1800
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme