Fil à fil
-
Type de composant :
Diode à bloc de module électronique
-
Étanche :
Non
-
Numéro du circuit de la diode :
1N4007, JANTX1N4007
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de la diode (A):
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir, Rouge
-
Matériau :
DAP, Époxy thermodurcissable, Époxy thermodurcissable
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc en silicone
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Nombre de points de contact :
10
-
Taille de contact compatible :
20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]