Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille du boîtier :
4
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Bronze phosphoreux
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Forme de contact :
Rond
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires :
.45 mm [ .017 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.32 mm [ .012 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage :
Étain
-
Type de maintien de la connexion :
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Diamètre du trou de montage (mm):
5
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
200
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
DIN 41652
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
25