Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Capteur de lumière :
Photocellule CdS
-
Technologie :
Thermique
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
105 – 305
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1900
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
2000
-
Mode de défaillance :
Marche
Caractéristiques du corps
-
Type de lampe compatible :
LED
-
Longueur du conducteur :
152.4 mm [ 6 in ]
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Montage sur conduit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14
-
Longueur :
73.91 mm [ 2.91 in ]
-
Largeur :
48.51 mm [ 1.91 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Niveau d'éclairage à l'état ON (fc):
1.5
-
Délai de mise sous tension (seconds):
30 – 45
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial, Industriel
-
Coefficient OFF/ON :
4:1