Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
3
-
Nombre de positions de signaux :
60
-
Nombre de positions de mise à la terre :
30
-
Nombre de paires :
30
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
6
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Non guidé
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24.95 mm [ .988 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Largeur du connecteur :
18.93 mm [ .745 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.7
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau du blindage :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤12
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Cosses de guidage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme