Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de positions doubles :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage du contact :
Certains ors
-
Matériau de base du contact :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 35
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
15
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Axe central des contacts (in):
.508
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
192
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme