Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur s'accouple avec :
Carte enfichable PCB, Patte de bus d’alimentation
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Nombre de positions doubles :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact pour signaux :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du contact pour signaux :
Or
-
Matériau de placage du contact :
Certains ors
-
Matériau de base du contact :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 35
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
15
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Axe central des contacts (in):
.508
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
4.24, 5.08
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.2
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
192
-
Type de conditionnement :
Boîte
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
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
250
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme