Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Standard
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Rangées chargées :
A, B, C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
17 mm [ .669 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
10.6
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0