Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Piles compatibles :
CR2032
-
Type de support de pile :
Pile bouton
-
Matériau du support de pile :
LCP
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement du montage PCB :
Sans
Dimensions
-
Dimensions de la batterie :
32.31 x 19.05 x 6.02 mm [ 1.272 x .75 x .237 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
400