Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression numérique
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble avec connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
-
Courant d'alimentation (mA):
3
Dimensions
-
Hauteur :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit :
15,82 mm [ 0,622 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
20 bar [ 290.07 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Bande d'erreur totale ± (%):
1
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C (0 x 46H)
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
ADC 14 bit
-
Précision de la pression ± (%):
0,25
Autre
-
Options du capteur :
Standard