Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
-
Nombre de dispositifs de maintien pour montage sur PCB :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Poids :
2.55 g [ .09 oz ]
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
2.54
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.3 mm [ .091 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 46
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10 mm [ .394 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Longueur du connecteur :
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI Express
-
Génération de PCI :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité par emballage :
70