Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.3 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .197 in ]
-
Longueur :
34 mm [ 1.339 in ]
-
Largeur :
49.4 mm [ 1.945 in ]
-
Hauteur du connecteur :
19.7 mm [ .776 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui