Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge, Non ignifuge
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Eau salée, Eau contaminée, Pluie, Humidité
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) :
108 mm [ 4,251 in ]
-
Diamètre de câble compatible (min) :
44 mm [ 1,732 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
120
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
40
-
Longueur (mm):
1200
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
4.1
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Gris
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, ignifugé
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Résistant à l’abrasion, Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-248, IEC 60684-3-216, HD631.2