Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Interface RF
TNC
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 223, RG 316, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Système de connecteur
Câble-à-carte, Câble-à-câble
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Angle droit, Droit
-
Matériau du corps
Laiton, Zinc
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Double, Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium, Laiton
-
Matériau du contact central
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Fileté, Pousser
-
Type de montage
Montage panneau
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
16.26 mm [ .64 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
7, 11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Carton, Sac
Autre
-
Classe
Commercial
-
Matériau diélectrique
Polyméthylpentène, Polypropylène, Polyéthylène
-
Matériau de l'écrou
Laiton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-TNCF50