Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Embase de relais fiche à fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 125

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Bleu, Jaune, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche

  • Maintien des contacts  Sans

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66

  • Axe central (pas)  2 mm [ .078 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8

  • Longueur du connecteur (in) .307, .386, .464, .543, .622

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • Hauteur du connecteur  12 mm [ .472 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac et boîte

  • Quantité par emballage  400, 500, 600, 700, 800

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-3980655-RHAFH

Documents associés
Aucun document disponible.