Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Orange, Blanc, Bleu, Vert

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’étain

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Type de câble  Spec 55

Dimensions

  • Taille des brins (AWG) 29

  • Diamètres du conducteur (in) 0,052

  • Diamètre extérieur du câble  0,08 mm [ 0,186 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 20, 16, 18, 12

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55A-T-4T-12-20

Documents associés
Aucun document disponible.