Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Construction spéciale, Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19, 37
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
-
Caractéristiques de résistance (max)
10,2 Ω / 1000 m à 20 °C, 14,8 Ω / 1000 m à 20 °C, 20,3 Ω / 1000 m à 20 °C, 6,52 Ω / 1000 m à 20 °C
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Noir
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement, Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent, Cuivre plaqué argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Noir, Rouge
-
Toronnage du conducteur
Standard
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
30
-
Diamètres du conducteur (mm)
1,25, 1.46 – 1.51, 1.69 – 1.74, 2.15 – 2.21
-
Diamètres du conducteur (in)
.049, .057 – .059, .067 – .069, .085 – .087
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.62, 1.83, 2.21, 2.64
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.064, .072, .087, .104
-
Dimension du fil (AWG)
12, 14, 16, 18
-
Dimension du fil (mm²)
.82, 1.31, 2.08, 3.31
-
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55LAT-S-H12-18