Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
665
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge
-
Couleur des fils (bande)
Noir, Rouge
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
3.98, 3,08, 3,07
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.157, 0,121
-
Taille des brins (AWG)
38, 40
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005, .006
-
Diamètres du conducteur (mm)
3,56, 3,07, 2,69, 2,57, 3,38
-
Diamètres du conducteur (in)
.101, 0,106, 0,121, 0,14, 0,133
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.157, 0,121
-
Dimension du fil (AWG)
10, 12
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Équipement, Poids moyen
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-TC-H-10-12