Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble à panneau, Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Nombre de positions de signaux  20

  • Nombre de positions  2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

  • Tension de fonctionnement (V) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50

Caractéristiques du corps

  • Type de tiroir  Encliquetage, Hybride, Mini CT, Puissance miniature

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Maintien des contacts  Sans

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux, Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.5, 12

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage, Sertissage/IDC

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 21.5, 24.1, 28.6, 31.6, 34.6, 44.4, 67.1

  • Longueur du connecteur (in) .845, .947, 1.124, 1.242, 1.36, 1.748, 2.642

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 16

  • Largeur du connecteur  39.62 mm [ 1.56 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 10.6, 19

  • Hauteur du connecteur (in) .417, .748

  • Dimension du fil (mm²) .2

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 3, 4, 4.05, 6, 7

  • Espacement de ligne à ligne (in) .118, .157, .159, .236, .276

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Pièce détachée, Plateau

  • Quantité par emballage  20, 35, 49

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7053-D797P

Documents associés
Aucun document disponible.