Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Connecteurs AMP Mini CT 1,5 mm

  • Deux méthodes de terminaison : IDC, sertissage
  • IDC AWG 26~28
  • Sertissage AWG 24~28
  • Les circuits vont de 2 à 20 rangées simples et de 20 à 40 rangées doubles
  • Options de jambes plissées pour l’auto-rétention sur les cartes
  • Séries tiroir et treillis
  • Configuration de montage panneau disponible
  • Conformité RoHS
  • Programme de composants d’Underwriters Laboratories Inc., numéro de dossier E28476
  • Canadian Standards Association, numéro de dossier LR 7189-133

Sélection d’applications

AMP Mini CT 1,5 mm

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • PC
  • Imprimante
  • Équipement audio
  • Climatiseur
  • Éclairage
  • Dans toutes les situations impliquant l’acheminement de signaux ou d’alimentation
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  5

  • Nombre de positions de signaux  20

  • Nombre de positions  4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

  • Tension de fonctionnement (V) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50, 250

  • Résistance du raccordement (mΩ) 4, 12, 16

Caractéristiques du corps

  • Type de tiroir  Encliquetage, Hybride, Mini CT, Puissance miniature

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Disposition des contacts  Décalé, En ligne

  • Maintien des contacts  Sans

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux, Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.5, 12

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage/IDC

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 28.1, 32.6, 35.6, 38.6, 67.1

  • Longueur du connecteur (in) 1.104, 1.281, 1.399, 1.517, 2.637, 2.642

  • Hauteur du connecteur (in) .582, .747, .748

  • Largeur du connecteur (mm) 30.9

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 16

  • Hauteur du connecteur (mm) 14.8, 19

  • Hauteur du connecteur (in) .582, .747, .748

  • Dimension du fil (mm²) .2

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4, 4.05, 7, 8.05

  • Espacement de ligne à ligne (in) .157, .159, .276, .317

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Pièce détachée, Plateau

  • Quantité par emballage  25, 49

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7053-D797R

Documents associés
Aucun document disponible.