Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3, 4, 5

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 500

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de contact  Support

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1 mm [ .039 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 7.62, 8.42, 13.5

  • Longueur du connecteur (in) .3, .331, .531

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Hauteur du connecteur  14.5 mm [ .571 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .12, .12 – .15

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Lot, Pièce détachée, Tube

  • Quantité par emballage  500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM74-H3401H

Documents associés