Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot pour connecteur
Boîtier d’enrobage/passe-fil
-
Scellable
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire
Noir
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Matière de produit primaire
PBT GF15
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94HB
-
Indice IP
IP69
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Sac
-
Quantité d’emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM78-B128