Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
6, 8, 14, 16, 18, 20, 28, 32, 40
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ)
10
-
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur
Standard
-
Type de cadre
Fermé
-
Matériau de placage du manchon
Étain, Étain/plomb
-
Matériau du fourreau
Laiton usiné/cuivre formé, Laiton/cuivre, Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Or, Étain, Étain-plomb
-
Type de contact
Broche
-
Type de support de circuit intégré
DIP
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
5, 25
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
-
Type de contact d'accouplement
À quatre doigts
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Polyester, Polyester thermoplastique, Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur (mm)
7.62, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 35.56, 40.64, 50.8
-
Longueur (in)
.3, .4, .7, .8, .9, 1, 1.4, 1.6, 2
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
3.43, 4.57
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.135, .18
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
15.24, 7.62
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.3, .6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 221, -67 – 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Tube
-
Quantité par emballage
12, 24, 26, 30, 34, 60, 80
-
Nombre de tubes par boîte
100, 160, 40
Autre
-
Quantité par tube
12, 15, 17, 24, 60
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AU41-5000726