- Quelle est la pression d’épreuve (pression maximale à laquelle un appareil peut être soumis et qui reste conforme aux spécifications (sans perte de précision) après le retour à la plage de pression de fonctionnement) pour les capteurs de SM9000 ?
La pression d’épreuve pour le capteur ultra-basse pression est de 7 kPa (1 PSI).
- Quelle est la pression de rupture (pression à partir de laquelle la pièce subit des dommages permanents) de la série SM9000 ?
La pression de rupture pour le capteur ultra-basse pression est de 20 kPa (2,9 PSI).
- Quelle est la différence entre la pression différentielle et relative ?
Pression différentielle
dP = P1 - P2 est la différence de pression entre deux points, 1 et 2. P1 et P2 sont les pressions à ces deux points. Ces points peuvent être, par exemple, au niveau d'un limiteur de débit d'air ou au niveau d'un filtre dans un système CVC, ou encore dans un système de ventilation pour détecter et contrôler le débit d'air inhalé/expiré.
Pression relative
La pression relative est la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Généralement (mais pas toujours), la pression relative est supérieure à la pression atmosphérique. Les capteurs de pression relative sont donc calibrés pour que leur sortie soit au minimum identique à la pression atmosphérique, et augmentent à partir de là. Les capteurs de pression relative sont utilisés pour mesurer, par exemple, la pression dans un collecteur.