Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type DRAM  Double débit de données (DDR), Double débit de données (DDR) 2

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre d'ergot de polarisation  1

  • Nombre de baies  2

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du module  Angle droit

  • Nombre de positions  200

Caractéristiques électriques

  • Tension DRAM (V) 1.8, 2.5

Caractéristiques du signal

  • Tension SGRAM (V) 1.8, 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage du verrou  Étain

  • Emplacement des bornes de maintien  Centre

  • Matériau du verrou  Acier inoxydable

  • Type d'éjecteur  Verrouillage

  • Emplacement de l'éjecteur  Les deux extrémités

  • Type de détrompage du module  Décalage vers la gauche, SGRAM

  • Matériau des bornes de maintien  Alliage de cuivre

  • Profil de connecteur  Faible, Standard, Ultra élevé

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Type de support mémoire  Carte mémoire

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Flash or, Or

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

  • Type d'insertion  Cam-In

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Cheville de soudure, Tige de soudure

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette inversée, Clavette standard

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  LCP, Thermoplastique haute température

  • Couleur du boîtier  Gris, Noir

  • Axe central (pas)  .6 mm [ .024 in ]

Dimensions

  • Hauteur de la pile (mm) 4, 4.6, 5.2, 6.5, 8, 9.2

  • Hauteur de la pile (in) .157, .18, .205, .256, .315, .362

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 5.6, 5.8, 6.2

  • Espacement de ligne à ligne (in) .22, .228, .244

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  16, 20, 150, 200

  • Type de conditionnement  Assemblage de plateau semi-dur, Bobine, Boîte, Plateau, Plateau dur, Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D3301-SO1339

Documents associés
Aucun document disponible.