Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type DRAM
Double débit de données (DDR) 2, Double débit de données (DDR) 3, Petit contour (SO)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'ergot de polarisation
1
-
Nombre de baies
2
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du module
Angle droit
-
Nombre de positions
144
Caractéristiques électriques
-
Tension DRAM (V)
1.8, 3.3
Caractéristiques du signal
-
Tension SGRAM (V)
1.8, 3.3
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du verrou
Étain
-
Matériau du verrou
Acier inoxydable
-
Type d'éjecteur
Verrouillage
-
Emplacement de l'éjecteur
Aucun, Les deux extrémités
-
Type de détrompage du module
DRAM, SDRAM, SGRAM
-
Profil de connecteur
Élevé, Faible, Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de support mémoire
Carte mémoire
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Flash or, Or
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.25, .76
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
9.84, 30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
-
Type d'insertion
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Montant de maintien, Tige de soudure
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette standard, Décalage vers la gauche
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Plastique haute température, Thermoplastique haute température
-
Couleur du boîtier
Naturel, Noir
-
Axe central (pas)
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm)
5.2, 5.6
-
Hauteur de la pile (in)
.205, .22
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
5.4, 6.2
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.21, .244
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
12, 20, 200, 240, 270
-
Type de conditionnement
Boîte, Plateau, Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D33037-SO1339