Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers de PCB DEUTSCH sont des solutions complètes de boîtiers et d’embases prêts à l’emploi.

Boîtiers et embases DEUTSCH DT

  • Les embases prennent en charge les interfaces de connecteur DEUTSCH DT
  • Configurations à 12, 24, 36 ou 48 cavités disponibles
  • Compatible avec les tailles de contact de 16 (13 ampères)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Collerette de montage traversante de chaque côté du boîtier
  • Les en-têtes comportent des broches à 90°
  • Le joint à collerette radiale assure l’étanchéité par rapport à l’environnement
  • Ventilation en option

Boîtiers et embases de DTM DEUTSCH

  • Les embases prennent en charge les interfaces de connecteur DEUTSCH DTM
  • Configurations à 12 ou 24 cavités disponibles
  • Compatible avec les tailles de contact de 20 (7,5 ampères) 
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Collerette de montage traversante de chaque côté du boîtier
  • Les en-têtes comportent des broches à 90°
  • Le joint à collerette radiale assure l’étanchéité par rapport à l’environnement
  • Ventilation en option
  • Boîtiers PEI transparents disponibles
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Boîtier de connecteur

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel, Noir

  • Matériau  PA 66 GF15, Ultem

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K, Non testé

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage

  • Quantité par emballage  1, 200

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D485-EN17

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.