Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases DEUTSCH DTP sont des solutions pour carte imprimée de 25 ampères.

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec les tailles de contact de 12 (25 ampères)
  • 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
  • Agencements à 2 et 4 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l‘alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : embouts, joints d’étanchéité, clips de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DTP ?

R :     Les raccords DEUTSCH DTP étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble et câble à carte. Les connecteurs DTP sont utilisés dans des applications en environnements difficiles où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DTP ?

R :     Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DTP

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de sections  1

  • Nombre de positions de signaux  0

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24

  • Tension nominale (max) (VDC) 12, 24, 48

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement  2.39 mm [ .094 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 25

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Vis de montage

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Trous de montage  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Non claveté

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 26.8, 42.34

  • Longueur du connecteur (in) 1.055, 1.667

  • Largeur du connecteur (mm) 34.93, 54.1

  • Largeur du connecteur (in) 1.375, 2.13

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 26.8, 36.5

  • Hauteur par rapport au PCB (in) 1.055, 1.437

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  125, 384

Autre

  • Références des interfaces  DTP04-4P

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D486-H342

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.