Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Style de broche  Traversant

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  28, 32, 40

Caractéristiques électriques

  • Résistance du contact (mΩ) 20

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

Caractéristiques du corps

  • Type de cadre  Échelle, Ouvert

  • Matériau du fourreau  Laiton/cuivre

  • Matériau de placage du manchon  Étain/plomb

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Type de support de circuit intégré  DIP

  • Type de contact  Broche

  • Type de contact d'accouplement  Double feuille

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 60

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches  3 mm [ .118 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF30, Polyester

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB  5.1 mm [ .2 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  15.24 mm [ .6 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D625-800072

Documents associés
Aucun document disponible.