Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes mâles, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3, 6, 9, 12, 36
-
Nombre de rangées
3
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
3.3 mm [ .129 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A15C