Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8, 12, 16, 22, 30, 38

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  3.5 mm [ .138 in ]

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne  3.3 mm [ .129 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A15D

Documents associés
Aucun document disponible.