Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
15, 24, 32
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2, 3.3
-
Axe central (pas) (in)
.079, .129
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
3.3, 3.5
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.129, .137
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 105, -30 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 221, -22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-M9195A