Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Connecteurs FFC

  • Élimination du dénudage et du placage des câbles
  • Application séquentielle à grande vitesse des contacts à plusieurs sertissages
  • Underwriters Laboratories Inc., n° de dossier E28476
  • Rapport CSA n° LR 7189A-91
  • Boîtiers à une et deux rangées : simples et à verrou
  • Options de contact à languette de soudure, broche, connecteur femelle, bord de carte
  • Possibilité de mélanger des contacts pour câble FFC et fil rond

Emballage haute densité

Conception bas profil

Grande variété d’options de boîtier

Sélection d’applications

Connecteurs FFC

  • PC
  • PDA
  • Caméra
  • Interrupteurs à membrane
  • Imprimantes jet d’encre, laser et 3D
  • Lecteurs de disque
  • Systèmes de données
  • Appareils
  • Commandes industrielles
  • Appareils médicaux
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  FFC

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 30

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain-plomb, Flash or

  • Type de contact  Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or sur palladium nickel, Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Dimensions

  • Section de conducteur acceptée (mm) .66, 2.33

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-F439-S01339127

Documents associés
Aucun document disponible.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC et TRIO-MATE sont des marques déposées.

Underwriters Laboratories Inc., UL et CSA sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.