Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Connecteurs à pas GRACE INERTIA de 2,5 mm seconde génération de TE Connectivity (TE)  présentent des concepts de conception avancés pour offrir une connexion plus stable, fiable et durable.  Les connecteurs GRACE INERTIA de 2,5 mm peuvent être utilisés dans une large gamme de grands produits électriques, des appareils ménagers aux distributeurs automatiques nécessitant une application de conduction de signal fil-à-carte.

Caractéristiques du produit

  • La conception à double bras offre un bon contact et une bonne durabilité, tandis que quatre variétés de méthodes et de couleurs de clavetage sont disponibles pour la série. Une conception ergonomique facilite l’assemblage. 
  • Les connecteurs GRACE INERTIA sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, y compris le fil incandescent et les matériaux à température standard.
  • Les contacts sans pattes empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement.
  • Disponible en configurations fil-à-carte et fil-à-fil.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  C, B, A, D

  • Profil de connecteur  Standard

  • Couleur principale  Jaune, Rouge, Naturel, Bleu

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Fonctionnalités de contact

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 1

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 39.37, 40

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .5 mm [ .02 in ]

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Largeur de la languette d'accouplement  .5 mm [ .02 in ]

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain

  • Type de contact  Broche, Patte

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Dimensions

  • Hauteur du connecteur (mm) 8.8

  • Hauteur du connecteur (in) .346, .34

  • Largeur du connecteur  7.38 mm [ .29 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 17.5, 22.5, 10, 7.5, 15

  • Longueur du connecteur (in) .393, .68, .59, .88, .39, .29

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.6, 1.6 – 2

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .063, .063 – .079

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Plastique thermique

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Pression appliquée  Standard

  • Type d'assemblage de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .5 mm [ .02 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .46 mm [ .018 in ]

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .5, .46

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .018, .02

  • Longueur des pattes et des broches  3 mm [ .118 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Coudé

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrou, Verrouillage

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation, Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Indice du fil incandescent  Fil incandescent

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  750, 1200, 600, 900, 1600

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  5, 4, 3, 6, 8, 2

  • Nombre de rangées  1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G7534A-H342A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue