Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac et boîte

  • Quantité par emballage  400

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 22

  • Hauteur du connecteur  5.88 mm [ .231 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 15.7, 20.7, 13.2

  • Longueur du connecteur (in) .516, .618, .814

  • Dimension du fil (mm²) .081 – .326

  • Longueur du connecteur (in) .516, .618, .814

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  C, B, A, D

  • Couleur principale  Jaune, Rouge, Naturel, Bleu

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Patte

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Maintien des contacts  Sans

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  5, 3, 6, 8, 2

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G7534A-P729A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue