Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH HDP20 et HD30 (anglais)

Découvrez nos connecteurs thermoplastiques à usage intensif DEUTSCH HDP20 et nos connecteurs à usage intensif en aluminium HD30. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Insertion du contact

  1. Saisissez le contact à environ 25,4 mm derrière le fût à sertir du contact.
  2. Tenez le connecteur avec le passe-câbles arrière tourné vers vous.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce qu’une butée fixe soit ressentie. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place. REMARQUE : pour les cavités de fil non utilisées, insérez des bouchons étanches pour une étanchéité environnementale totale.

Retrait du contact

  1. Avec l’insert arrière vers vous, enclenchez l’outil d’extraction de taille appropriée sur le fil du contact à retirer.
  2. Faites glisser l’outil dans la cavité de l’insert jusqu’à ce qu’il s’engage dans le contact et qu’une résistance soit ressentie.
  3. Retirez l’ensemble contact-fil du connecteur. REMARQUE : ne tordez pas ou n’insérez pas l’outil à un angle.