Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Autre
-
Réparable
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Connecteur, Fiche
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125, 134
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
257, 273
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
1
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche
Oui, Non
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil
Capuchon anti-poussière, Bouchon
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles
0 – 22 mm [ 0 – .866 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice IP
IP6K9K, Non testé
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PA GF
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
7, 35, 21, 16, 6, 8, 23, 29, 19, 47, 14, 20, 33, 31, 18, 9
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H396-RC8382