Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Style de broche  Traversant

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  1

Caractéristiques électriques

  • Résistance du contact (mΩ) 10

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

Caractéristiques du corps

  • Type de cadre  Ouvert, Support de film

  • Matériau de placage du manchon  Étain

  • Profil de connecteur  Zéro

Fonctionnalités de contact

  • Type de support de circuit intégré  DIP

  • Type de contact  Support

  • Type de contact d'accouplement  À quatre doigts

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Fabrication de contacts  Massif

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 25

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Longueur des pattes et des broches  3.18 mm [ .125 in ]

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB  0 mm [ 0 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  7.62 mm [ .3 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  5000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H744-SO1399

Documents associés
Aucun document disponible.