Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Boîtiers pour prise femelle AMP HPI 1 MM

  • Nombre de positions : 2 à 15
  • Disponible en rangée simple
  • Capable d'accueillir un fil 28-32 AWG

Applications

  • Équipement d'entreprise
  • Machines industrielles
  • Applications fil-à-carte
  • Panneaux d'affichage plasma
  • Moniteurs LCD
  • Petit équipement électronique
  • Toutes les situations impliquant l'acheminement de signal ou d'alimentation
FAQ

Caractéristiques et exigences

Q : Quel calibre de fil (AWG) utilisez-vous ?

R : Le produit HPI de TE accepte les fils discrets de 22 à 32 AWG. N'oubliez pas que plus le calibre AWG est élevé et plus le fil discret est petit. Par exemple, 32 AWG est plus petit que 22 AWG et présentera probablement une capacité de transport de courant inférieure.

 

Q : Transférez-vous un signal ou une puissance plus faible dans votre appareil ?
R : Les produits HPI sont des solutions d'interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transférer un signal ou une faible puissance dans diverses applications de nombreux secteurs.

 

Q : Votre application inclut-elle un ventilateur, un moteur, un interrupteur, un écran, un éclairage ou tout autre appareil simple ?
R : Le produit HPI peut être une bonne solution pour contrôler ce type d'éléments auxiliaires.

 

Q : Votre application nécessite-t-elle une fonction de verrouillage pour renforcer la connexion d'accouplement entre l'assemblage de fiches et la prise femelle ?
R : Si votre application nécessite une fonction de rétention d'accouplement sécurisée, la gamme de produits HPI 2 mm de TE offre une fonction de verrouillage externe pour améliorer la fiabilité du système d'interconnexion.

 

Q : Quelles sont les exigences techniques de votre application ?
R : Il est impératif que vous demandiez à votre client les exigences de son application en matière de courant et de tension. Le courant, exprimé en ampères, constitue généralement le facteur déterminant lors de la sélection d'un produit fil-à-carte à petit pas. Vous devez également prendre en compte d'autres informations, comme la température de fonctionnement, la place à disposition du circuit imprimé, les limitations de hauteur de profil, les restrictions de matériaux, etc.

 

Q : Quels sont les outils disponibles pour appliquer les produits fil-à-carte de TE ?
R : Les divisions d'outillage de TE proposent une large gamme d'outils manuels, semi-automatiques et automatiques. Consultez la page Outillage de mise en œuvre pour trouver l'outil qui répond à vos besoins.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue