Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Fluides automobiles typiques
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
4:1, 5:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur (mm)
13, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 120, 130, 1220
-
Longueur (in)
.512, .566, .787, .984, 1.062, 1.063, 1.102, 1.181, 1.182, 1.377, 1.378, 1.575, 1.77, 1.771, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.56, 2.755, 2.756, 2.952, 2.953, 3.149, 3.15, 3.152, 3.937, 4.724, 5.118, 48.031
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
5.75, 7.5, 11, 14, 18.3
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.226, .295, .43, .433, .551, .72
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
1.25, 1.65, 1.66, 2.4, 3, 4.35
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.049, .065, .094, .118, .171
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1.25 – 5.75, 1.65 – 7.5, 1.66 – 11, 2.4 – 11, 3 – 14, 4.35 – 18.3
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.049 – .226, .065 – .295, .065 – .43, .094 – .433, .118 – .551, .171 – .72
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.4, 2.2
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.045, .055, .071, .085, .087
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125
-
Température de rétreint (°C)
135
-
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Pièce, Sac et boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-QSZH