Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Caractéristiques du produit

Supports LGA

  • Le boîtier du support facilite la soudure efficace à la carte de circuit imprimé.
  • Le support est fourni avec un capot pour faciliter le placement du vide.
  • Les plaques arrière sont disponibles en zinc ou en nickel.
Support et matériel LGA 3647

Support et matériel LGA 3647

  1. Sockets et pièces LGA 3647 (anglais)

Les nouveaux sockets et pièces LGA 3647 de TE Connectivity permettent aux concepteurs de tirer parti des nouveaux processeurs hautes performances d’Intel, et offrent également une meilleure mise à l’échelle du système.

Détails du produit

Support LGA 3647

  • Pas : 0,9906mm Hex
  • Hauteur du SP : 2,7 mm
  • Cont. NF : 25gf @ déf. nominal
  • Nombre de broches : 3647
  • Matrice de broches : 49 x 74
  • Boîtier multi-pièces : 2 pièces
Supports LGA

Supports LGA

Les supports LGA sont l’une des dernières technologies de support pour les boîtiers de microprocesseurs Intel et AMD dont la taille peut atteindre 3 647 broches. Cette génération de supports LGA fournit une interface électrique compressive au boîtier du microprocesseur et est une boule de soudure, un montage en surface attaché au PCB. La plaque de charge en acier inoxydable offre une interconnexion fiable au boîtier du microprocesseur dont l’actionnement est effectué à l’aide d’une poignée à levier unique. La géométrie de pointe de contact est optimisée pour réduire le risque d’endommagement du contact lors de la manipulation et de l’installation du package.

Sélection d’applications

Supports LGA

  • Serveurs
  • Calcul de haute performance (HPC)
  • Stations de travail et ordinateurs de bureau
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés
Aucun document disponible.