Notre gamme complète d’isolateurs de type Poteau de ligne est conçu pour s’adapter à un large choix de raccords d’extrémité en métal. Ils sont disponibles dans de nombreuses longueurs et configurations de ligne de fuite pour répondre aux exigences de votre application. Le profil compact de l'isolateur de poteau de ligne horizontal a le même diamètre de l'ailette pour maximiser les performances de contournement dans les environnements pollués sur une longueur d’isolant minimale.
Nos isolateurs de type Poteau de ligne sont fabriqués en silicone, un matériau hydrophobe offrant une résistance éprouvée aux courants de fuite et à l’érosion. Il offre également des performances techniques élevées dans un large éventail de conditions climatiques et de pollution.
Principales caractéristiques
Une large sélection de raccords d’extrémité métalliques
Performances mécaniques et électriques fiables
Léger pour une installation plus facile
Conception d'ailette visant à minimiser la longueur d’isolant par kV
Résistance aux chocs et aux vibrations
Bonnes performances en termes de résistance aux courants de fuite et à l’érosion
Gamme complète d’isolants en silicone
Conception de qualité et fabrication conforme aux normes ISO9001 et ANSI C29.18